メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)

通常単価(税別)
8,717円
税込単価
9,589円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール・耐熱温度…-20...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA986GN-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986GN-2の仕様・寸法情報

許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
許容荷重(daN)
98
重量
0.67kg
材質
車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール
車輪径×幅
75×(25×2)mm
仕様
自在車輪(後ストッパー付き)
耐熱温度
-20~60℃
耐荷重
100kg
全高
98mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986GN-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,717円
( 9,589円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・耐熱温度…-20/60℃
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…75×(25×2)mm
・耐荷重…100kg
・全高…101mm
・重量…0.64kg
・JAN:4518340792067

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)の型番EA986GN-2のページです。 型番EA986GN-2に関する仕様情報を記載しております。
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GS
50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) EA986GN
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HM
50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) EA986HW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,717円3,887円4,335円5,010円7,950円1,938円
通常出荷日3日目3日目9日目3日目2日目9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00220.01~320.0035.01~80.00
許容荷重(daN)9878.578.59827573.5
重量0.67kg0.24kg0.3kg0.5kg1.138kg0.208kg
材質車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール本体:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6金具:スチール、車輪:ナイロン6
車輪径×幅75×(25×2)mm50×(18×2)mm50×(19×2)mm75×(23×2)mm100×37mm50×18mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました