メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 呼び番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

密封型ミニチュアベアリング

通常単価(税別)
361円~383円
税込単価
397円~421円
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】密封型ミニチュアベアリングです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

呼び番号

最小発注数量
4
16
5
1340
46000(グリース)、54000(オイル)
517
634ZZ
1個
5
19
6
2340
38000(グリース)、45000(オイル)
889
635ZZ
1個
9
26
8
4580
28000(グリース)、33000(オイル)
1970
629ZZ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361円
( 397円 )
1日目
383円
( 421円 )
1日目
375円
( 413円 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ボールベアリング・玉軸受】密封型ミニチュアベアリングです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密封型ミニチュアベアリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の低コスト化のため
5
満足度:5.0
装置の低コスト化のためシンプルな部品で点数を減らすため、こちらの商品を採用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密封型ミニチュアベアリング
密封型ベアリング 両シールド形 SUJ2
開放型ベアリング
ゴムシール型ベアリング
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
フッ素グリース封入ステンレス軸受
メーカーエスコエスコエスコエスコ南海精工所(SMT)ジェイテクト_コーヨー
通常価格361円-415円 -347円 -533円 -12,560円 -4,856円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目5日目〜
軌道輪形状玉玉玉玉ボール玉
シールド素材・形状両シールド形両シールド形開放型ゴムシール形両シールド形両シールド形
内外輪材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
内外輪詳細材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUS440CSUS440C
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト