メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…スチール(SUM22L・黒染め)、グリップ:フェノール樹脂・ねじ径…M10・サイズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CA-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948CA-56の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M10
サイズ(mm)
A:131、C:41、D:22、M:50
入数
1個入り
取付部 長さ(mm)
M10
本体 材質
SUM22L
本体 表面処理
黒染め

型番リスト

表示件数
型番
EA948CA-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,241円
( 3,565円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(SUM22L・黒染め)、グリップ:フェノール樹脂
・ねじ径…M10
・サイズ(mm)…A:131、C:41、D:22、M:50
・本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340220829

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーの型番EA948CA-56のページです。 型番EA948CA-56に関する仕様情報を記載しております。
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
[スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,241円3,241円5,630円3,241円5,190円1,148円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目9日目
取付部 サイズM10M10M10M12M8M10
サイズ(mm)A:131、C:41、D:22、M:50A:131、C:41、D:22、M:40A:131、C:41、D:22、M:30A:131、C:41、D:22、M:40-A:80、B:54.5、G:16
入数1個入り1個入り1個入り1個入り1個入り-
取付部 長さ(mm)M10M10M10M12-50
本体 材質SUM22LSUM22LSUM22LSUM22LSUM22L-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました