メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ

通常単価(税別)
1,579円
税込単価
1,737円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…SUS303・ねじサイズ…M8×20mm・サイズ(mm)…A:30、B:18、C:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948BY-59
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA948BY-59の仕様・寸法情報

取付部 サイズ
M8
取付部 長さ(mm)
20
本体 材質
[ステンレス] SUS303
サイズ(mm)
A:30、B:18、C:16、F:10

型番リスト

表示件数
型番
EA948BY-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579円
( 1,737円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS303
・ねじサイズ…M8×20mm
・サイズ(mm)…A:30、B:18、C:16、F:10
・落下防止タイプ
・JAN:4518340089518

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプの型番EA948BY-59のページです。 型番EA948BY-59に関する仕様情報を記載しております。
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ 落下防止タイプ
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,579円1,681円1,334円1,306円1,112円630円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
取付部 サイズM8M6M8M8M8M8
取付部 長さ(mm)202020302520
本体 材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS303S35C
サイズ(mm)A:30、B:18、C:16、F:10B:15、C:12、F:12A:30、B:18、C:16、F:2.5A:30、B:18、C:16、F:2.5A:30、B:18、C:16、F:2.5A:30、B:18、C:16、F:2.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました