17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

6.0mm 結束ツール

通常単価(税別)
6,259
税込単価
6,885
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・電気工事、配線の結束に・エアー配管、ホースの結束及び固定に・看板・表示パネルなどの固定に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型結束機
  • 材質
    ボディ:ABS樹脂、ベルト・クリップ:66ナイロン
  • メーカー型番
    60 II SKY-50
  • メーカー
    仁礼工業(NIREI)
  • 引張強度
    50kgf
  • セット内容
    結束ツール本体(160mm)、結束バンド6mm×50m(1巻)、クリップ100個、替刃1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA475SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA475SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型結束機
材質
ボディ:ABS樹脂、ベルト・クリップ:66ナイロン
メーカー型番
60 II SKY-50
メーカー
仁礼工業(NIREI)
引張強度
50kgf
セット内容
結束ツール本体(160mm)、結束バンド6mm×50m(1巻)、クリップ100個、替刃1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA475SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,259
( 6,885 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気工事、配線の結束に
・エアー配管、ホースの結束及び固定に
・看板・表示パネルなどの固定に
・機械設備関係の配線の結束及び固定に
・本体全長…160mm
・ベルト幅…6mm×50m
・クリップ…100ヶ入
・引張強度…50kgf
・JAN:4518340982352

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0mm 結束ツールの型番EA475SCのページです。 型番EA475SCに関する仕様情報を記載しております。
6.0mm 結束ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm 結束ツール
4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)
6.0mmx 50m バンド(EA475SC用)
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下
結束バンドセット
因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ因幡電機産業
通常価格6,2597,6992,2694,57610,992974
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ小型結束機小型結束機結束機用オプション---
材質ボディ:ABS樹脂、ベルト・クリップ:66ナイロン-ナイロン66---
メーカー型番60 II SKY-5045 II BKO-15N60 II BT-50---
メーカー仁礼工業(NIREI)仁礼工業(NIREI)仁礼工業(NIREI)---
引張強度50kgf-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング