メカニカル部品技術窓口

ストレーナーパッキン 60メッシュ

通常単価(税別)
538円
税込単価
592円
通常出荷日:2日目

【特長】・フレキパイプや止水栓給水管などのG3/4袋ナット用・パッキンとして使用可能

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ストレーナーパッキン
  • 材質
    ステンレス、PVC
  • アミ線径 (mm)
    0.3
  • メッシュ数
    60
  • 呼
    20用(G3/4")
  • 最高使用温度 (℃)
    60
  • 外径×内径×厚み (mm)
    25×15×4.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA472AF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA472AF-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ストレーナーパッキン
材質
ステンレス、PVC
アミ線径(mm)
0.3
メッシュ数
60
呼
20用(G3/4")
最高使用温度(℃)
60
外径×内径×厚み(mm)
25×15×4.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA472AF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538円
( 592円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキパイプや止水栓給水管などのG3/4袋ナット用
・パッキンとして使用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーナーパッキン 60メッシュの型番EA472AF-1のページです。 型番EA472AF-1に関する仕様情報を記載しております。
ストレーナーパッキン 60メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーナーパッキン 60メッシュ
19mm ストレーナーパッキン
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
PJ1/2" 横水栓
パイプ用固定金具 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格538円274円1,430円559円5,265円1,077円 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ストレーナーパッキンストレーナーパッキン給水管用ニップルホースカップリング横水栓パイプ用固定金具
材質ステンレス、PVCステンレス、PE青銅黄銅青銅黄銅
アミ線径(mm)0.30.18----
メッシュ数6050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました