メカニカル部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレス ワイドネジシャックル |
【特長】・標準径16・18mmのパイプが使用可能になります・パッキン付き
【特長】
・標準径16・18mmのパイプが使用可能になります
・パッキン付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

カクダイ
水道用フレキパイプ 0784/0784Bシリーズ
0通常価格(税別):1,222円~

カクダイ
マンホール用取手 600-401、600-402
0通常価格(税別):4,476円

エスコ
ねじ変換アダプター(G×Rc)
0通常価格(税別):1,167円~

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-13
0通常価格(税別):6,847円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-40
0通常価格(税別):16,785円

カクダイ
カクダイ ショート水切金具 13
0通常価格(税別):2,801円

カクダイ
ヘルールストレーナー
0通常価格(税別):11,172円~

三栄水栓製作所
防虫目皿
0通常価格(税別):2,056円~