メカニカル部品技術窓口

PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケット

通常単価(税別)
6,651円
税込単価
7,316円
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】PJ1/2"×Rp1/2"二方ソケットです。【特長】・配管...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    二方ソケット
  • 材質
    青銅
  • ねじサイズ
    壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"
  • 呼
    13
  • 設置サイズ(幅×奥行) (mm)
    100×49

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BP-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA469BP-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
二方ソケット
材質
青銅
ねじサイズ
壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"
呼
13
設置サイズ(幅×奥行)(mm)
100×49

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA469BP-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,651円
( 7,316円 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】PJ1/2"×Rp1/2"二方ソケットです。
【特長】
・配管を分岐し、二つの水栓を取付けることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケットの型番EA469BP-3のページです。 型番EA469BP-3に関する仕様情報を記載しております。
PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PJ1/2"×Rp1/2" 二方ソケット
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
PJ1/2" 横水栓
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,651円2,047円5,265円2,704円391円4,052円
通常出荷日2日目2日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別二方ソケットユニット取出し金具横水栓ユニット取出し金具給水管固定ナットセット片ナットバルブ
材質青銅黄銅青銅黄銅黄銅青銅
ねじサイズ壁側:PJ1/2"、取付側:Rp1/2"R1/2"×Rp1/2"(オス×メス)PJ1/2"Rc1/2"×Rp1/2"(オス×メス)PJ1/2"G1/2"×G1/2"(オス×メス)
呼131313131313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました