メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ

通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…黒心可鍛鋳鉄製・最高圧力…1MPa・ねじサイズ(PT)…1・1/4""×3/4""...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA469BD-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA469BD-4の仕様・寸法情報

ねじサイズ(PT)
1・1/4”×3/4”
材質詳細
黒心可鍛鋳鉄製
最高圧力
1MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA469BD-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,109円
( 2,320円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黒心可鍛鋳鉄製
・最高圧力…1MPa
・ねじサイズ(PT)…1・1/4""×3/4""
・JAN:4518340907393

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボの型番EA469BD-4のページです。 型番EA469BD-4に関する仕様情報を記載しております。
Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rc1・1/4""x Rc 3/4"" 異径エルボ
Rc 1/4"" x Rc 1/4"" 45゚エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径エルボ
Rc 2"" xRc1・1/4"" 異径ソケット
Rc 3/4"" クロス継手
Rc1・1/2""xRc1・1/2""xRc1・1/2"" チーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,109円960円4,103円2,582円2,198円2,179円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目3日目9日目
ねじサイズ(PT)1・1/4”×3/4”-2”×1・1/4”2”×1・1/4”3/4”1・1/2”
材質詳細黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄製黒心可鍛鋳鉄黒心可鍛鋳鉄製
最高圧力1MPa-1MPa1MPa1MPa1MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました