メカニカル部品技術窓口

タンク取付金具 青銅

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    タンク取付金具
  • 材質
    青銅、NBR、PP
  • 仕様
    タボ(まわり止め)なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ

  • 呼

  • 取付穴径(mm)

  • はさみ込み厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

呼

取付穴径

(mm)

はさみ込み厚

(mm)

最小発注数量
A:W28山16、B:Rp1/2"、C:Rc1/2"
13
29
27.5(最大)
1個
A:W32山16、B:Rp3/4"、C:Rc3/4"
20
33
26(最大)
1個
A:W40山16、B:Rp1"、C:Rc1"
25
41
25.5(最大)
1個
A:W50山16、B:G1 1/4"、C:G1 1/4"
30
51
24(最大)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,819円
( 5,301円 )
3日目
6,197円
( 6,817円 )
3日目
8,105円
( 8,916円 )
3日目
8,053円
( 8,858円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用です
・タボ(まわり止め)なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンク取付金具 青銅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク取付金具 青銅
タンク取付金具 ステンレス製
ねじ変換アダプター 青銅 パッキン付
R1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
Rc1/2"×Rp1/2" ユニット取出し金具
片ナットユニオン 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,819円-9,554円 -1,134円 -2,047円2,704円1,418円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目2日目2日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別タンク取付金具タンク取付金具ねじ変換アダプターユニット取出し金具ユニット取出し金具片ナットユニオン
材質青銅、NBR、PPステンレス(SCS13A)、NBR、PP青銅黄銅黄銅黄銅
仕様タボ(まわり止め)なしタボ(まわり止め)付きパッキン付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きパッキン2枚、取付ビス(4×16mm)3本付きノンアスベストパッキン付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト