メカニカル部品技術窓口

43mm 支持座金

通常単価(税別)
961円
税込単価
1,057円
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】43mm支持座金です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    支持座金
  • 材質
    黄銅、ステンレス
  • 重量
    43.8g
  • ねじサイズ
    W1/4"×山20
  • 厚み (mm)
    12
  • ビス穴径 (mm)
    4.5
  • 外径 (mm)
    43
  • 仕様
    ビス2本付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA432MW-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA432MW-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
支持座金
材質
黄銅、ステンレス
重量
43.8g
ねじサイズ
W1/4"×山20
厚み(mm)
12
ビス穴径(mm)
4.5
外径(mm)
43
仕様
ビス2本付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA432MW-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961円
( 1,057円 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】43mm支持座金です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43mm 支持座金の型番EA432MW-40のページです。 型番EA432MW-40に関する仕様情報を記載しております。
43mm 支持座金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
43mm 支持座金
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
G1/2" 止水栓用袋ナット
支持棒 黄銅
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
W3/16"/125mm ロータンクボールタップ用ポリ玉
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格961円391円365円825円 -559円569円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別支持座金給水管固定ナットセット止水栓用袋ナット支持棒ホースカップリングポリ玉
材質黄銅、ステンレス黄銅黄銅黄銅黄銅ポリエチレン
重量43.8g19.4g16g---
ねじサイズW1/4"×山20PJ1/2"G1/2"W1/4"×山20G1/2"W3/16"
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました