メカニカル部品技術窓口

確定しました

R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム

通常単価(税別)
205円
税込単価
226円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・材質…真鍮・ねじ径…R(PT)1/4""・タケノコ径…7.0mm・JAN:4518340...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA141AS-204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA141AS-204の仕様・寸法情報

ねじ径
R(PT)1/4”
タケノコ径
7.0mm
使用圧力
1MPa
材質詳細
真鍮
適合ホース内径※
6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA141AS-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205円
( 226円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・ねじ径…R(PT)1/4""
・タケノコ径…7.0mm
・JAN:4518340694101

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステムの型番EA141AS-204のページです。 型番EA141AS-204に関する仕様情報を記載しております。
R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/4""x 7.0mm 雄ねじステム
R 1/4""x11.0mm 雄ねじステム
R 1/2""x17.5mm 雄ねじステム
G 1"" x25.0mm 雌ねじステム
G 1"" x19.0mm 雌ねじステム
G 3/4""x19.0mm 雌ねじステム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格205円205円1,005円2,720円2,566円2,055円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
ねじ径R(PT)1/4”R(PT)1/4”R(PT)1/2”G(PF)1”G(PF)1”-
タケノコ径7.0mm11.0mm17.5mm---
使用圧力1MPa1MPa1MPa2.5MPa2.5MPa2.5MPa
材質詳細真鍮真鍮真鍮(クロムメッキ)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)-
適合ホース内径※6mm10mm16mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました