17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スピードコントローラー ストップ機構付

通常単価(税別)
1,1411,896
税込単価
1,2552,086
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら...

詳細を確認
  • 使用圧力がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじ

メーカー型番

チューブ外径

JANコード

重量

最小発注数量
R1/8"
SCZ-041-W
4mm
4518340881426
20.8g
1個
R1/8"
SCZ-061-W
6mm
4518340881433
21.8g
1個
R1/4"
SCZ-062-W
6mm
4518340881440
40.3g
1個
R3/8"
SCZ-063-W
6mm
4518340881457
64.2g
1個
R1/4"
SCZ-102-W
10mm
4518340881488
43.8g
1個
R3/8"
SCZ-103-W
10mm
4518340881495
67.6g
1個
R1/2"
SCZ-104-W
10mm
4518340881501
111.2g
1個
R1/2"
SCZ-124-W
12mm
4518340881525
113.3g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
1日目
1,377
( 1,515 )
1日目
1,319
( 1,451 )
1日目
1,575
( 1,733 )
3日目
1,403
( 1,543 )
1日目
1,708
( 1,879 )
1日目
1,821
( 2,003 )
3日目
1,896
( 2,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます
・流量調整範囲が大きく微調整が容易です
・配管方向取り出し自在
・ストップ機構付

ご注意

  • 使用圧力がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラー ストップ機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラー ストップ機構付
クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ
ワンタッチ継手 PLL
クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン
プッシュワンAシリーズ 六角穴付丸コネクタ
プッシュワンEシリーズ 90°メスエルボ
メーカーエスココガネイCDCコガネイニッタニッタ
通常価格1,141-577 -2,137 -3,608 -482 -397 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜4日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類スピードコントローラ-----
本体形状エルボ-----
制御方向メータアウト-----
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング