メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)

通常単価(税別)
36円
税込単価
40円
通常出荷日:1日目

頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。【特長】・皿ボルトと省略される事もあり、六角穴を六角レ...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSHCSH-STNB-M5-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSHCSH-STNB-M5-10の仕様・寸法情報

基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
取付穴形状
[六角穴] 六角穴
材質
[スチール] スチール
ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
10
詳細形状
皿
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
強度区分(スチール)
12.9
表面処理
[ニッケルメッキ] 黒ニッケル
ピッチ(mm)
0.8
ねじ種類
全ねじ
ねじM径
M5
サイズ(X表記)(mm)
M5X10
サイズ(-表記)(mm)
M5-10
標準名称(材質)
スチール
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)極東製作所製の仕様

鋼 六角穴付き皿ボルト8皿キャップスクリュー)(JIS-B1194) 極東製作所製:関連画像

鋼 六角穴付き皿ボルトの外観

鋼 六角穴付き皿ボルト8皿キャップスクリュー)(JIS-B1194) 極東製作所製:関連画像

鋼 六角穴付き皿ボルトの寸法図

呼び dk k S t
d 最大
(理論寸法)
最小
(実寸法)
最大 基準寸法 許容差 最小
M3 6.72 5.54 1.86 2.0 +0.06
+0.02
1.1
M4 8.96 7.53 2.48 2.5 +0.08
+0.02
1.5
M8 17.92 15.24 4.96 5.0 +0.14
+0.02
3.0

単位:mm

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、弊社サポートセンターまでお問合せください。

型番リスト

表示件数
型番
CSHCSH-STNB-M5-10

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

販売単位

強度区分(スチール)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
10
バラ(1個から購入可能)
12.9
[ニッケルメッキ] 黒ニッケル
0.8
M5
M5X10
M5-10
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36円
( 40円 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。
【特長】
・皿ボルトと省略される事もあり、六角穴を六角レンチ等で締め付ける。
・六角レンチで締め付けるという特性上、+頭の皿小ネジより呼び径の大きなタイプも存在する。
・頭部形状は呼び径が同じなら皿小ねじとほぼ同じだが規格や特注の六角穴付皿ボルトもあるので注意が必要。
【用途】
・基本的には皿小ねじと同じだが、締めた後に見える頭部の穴が六角形になる。
・十字穴を見せたくない場合に主に使用。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)の型番CSHCSH-STNB-M5-10のページです。 型番CSHCSH-STNB-M5-10に関する仕様情報を記載しております。
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q頭部系はどの位になりますか?
A
頭部は呼び径の2倍になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12
SNFCM モリブデン六角穴付き皿ボルト
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付皿ボルト ステンレス
【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
メーカーSUNCOSUNCO鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格36円2,370円 -2,697円 -1,730円 -30円 --
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
基本形状標準(丸)標準(丸)全ねじ標準(丸)-標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴-六角穴
材質スチールステンレス純モリブデンSUSXM7SUS304CU相当SUSXM7
詳細形状皿皿皿皿皿皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました