メカニカル部品技術窓口
【特長】・寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する、物体側テレセントリックレンズ。
| 型番 | 種類 | 倍率 | WD | 有効FNO | 分解能 | 最大適合カメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-65VT10 | テレセントリックレンズ | 1 | 65.2mm | 16.8 | 11.2μm | 1/1.8インチ |
| SE-65VT40 | テレセントリックレンズ | 4 | 65.1mm | 25.4 | 4.3μm | 1/1.8インチ |
| SE-65VT15 | テレセントリックレンズ | 1.5 | 65mm | 16.7 | 7.5μm | 1/1.8インチ |
| SE-110VT08 | テレセントリックレンズ | 0.8 | 110.4mm | 16 | 13.4μm | 1/1.8インチ |
| SE-110VT40 | テレセントリックレンズ | 4 | 110mm | 39.5 | 6.6μm | 1/1.8インチ |
| SE-65VT20 | テレセントリックレンズ | 2 | 65.1mm | 16.7 | 5.6μm | 1/1.8インチ |
| SE-110VT15 | テレセントリックレンズ | 1.5 | 114.1mm | 24 | 10.8μm | 1/1.8インチ |
| SE-110ST40 | テレセントリックレンズ | 4 | 110mm | 39.5 | 6.6μm | 1/1.8インチ |
| SE-65ST40 | テレセントリックレンズ | 4 | 65.1mm | 25.4 | 4.3μm | 1/1.8インチ |
| SE-110VT20 | テレセントリックレンズ | 2 | 110mm | 32 | 10.8μm | 1/1.8インチ |
| SE-110ST10 | テレセントリックレンズ | 1 | 110mm | 19.9 | 13.4μm | 1/1.8インチ |
| SE-65ST20 | テレセントリックレンズ | 2 | 65.1mm | 16.7 | 5.6μm | 1/1.8インチ |
| SE-110ST08 | テレセントリックレンズ | 0.8 | 110.4mm | 16 | 13.4μm | 1/1.8インチ |
| SE-65ST08 | テレセントリックレンズ | 0.8 | 67.7mm | 14.9 | 12.4μm | 1/1.8インチ |
| SE-65ST15 | テレセントリックレンズ | 1.5 | 65mm | 16.7 | 7.5μm | 1/1.8インチ |
| SE-110ST20 | テレセントリックレンズ | 2 | 110mm | 32 | 10.8μm | 1/1.8インチ |
| SE-65ST10 | テレセントリックレンズ | 1 | 65.2mm | 16.8 | 11.2μm | 1/1.8インチ |
| SE-110ST15 | テレセントリックレンズ | 1.5 | 114.1mm | 24 | 10.8μm | 1/1.8インチ |
| SE-110VT10 | テレセントリックレンズ | 1 | 110mm | 19.9 | 13.4μm | 1/1.8インチ |
| SE-65VT08 | テレセントリックレンズ | 0.8 | 67.7mm | 14.9 | 12.4μm | 1/1.8インチ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
66,000円 ( 72,600円 ) | 10日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 10日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 5日目 |
88,927円 ( 97,820円 ) | 10日目 |
80,034円 ( 88,037円 ) | 10日目 |
88,927円 ( 97,820円 ) | 10日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 10日目 |
60,026円 ( 66,029円 ) | 10日目 |
88,000円 ( 96,800円 ) | 10日目 |
80,034円 ( 88,037円 ) | 5日目 |
88,927円 ( 97,820円 ) | 10日目 |
【特長】
・寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する、物体側テレセントリックレンズ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
大視野FOVテレセントリックレンズ
0通常価格(税別):26,800円~

ヴイ・エス・テクノロジー
大型素子1.1’’ 対応テレセントリックレンズ VS-THVシリーズ
0通常価格(税別):143,889円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,950円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):730円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):22,466円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):10,250円~