ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
エスコ 平面ミラー(ステンレス製) |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
ビスを用いてしっかり固定できる、家具固定金具。【用途】・家具の転倒防止に・耐震に

製品の使用イメージ

型番:6229のパッケージ画像

型番:6229の製品画像
| 部品 | 材質 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|---|
| 金具 | スチール | 11×30×32mm | 4個 |
| ビス | スチール | 3.9×20mm | 12本 |
| ベルト | ポリプロピレン | 20mm×1m | 2本 |
| ベルト調整具 | スチール | 23.5×27mm | 4本 |
パッケージサイズ/90W×180H×32D

型番:6347のパッケージ画像

型番:6347の製品画像
| 部品 | 材質 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|---|
| 金具A | スチール | 8×30×53×23mm | 2個 |
| 金具B | スチール | 11×30×32mm | 2個 |
| ビス | スチール | 3.9×20mm | 6本 |
| ベルト | ポリプロピレン | 20mm×1m | 2本 |
| ベルト調整具 | スチール | 17×25mm | 4本 |
| 両面テープ | アクリル系粘着剤 | 30×65mm | 2枚 |
パッケージサイズ/90W×180H×32D

型番:6394のパッケージ画像

型番:6394の製品画像
| 部品 | 材質 | サイズ | 入数 |
|---|---|---|---|
| 金具 | スチール | 14×30×30mm | 4個 |
| チェーン | スチール | 80mm | 2本 |
| ビス | スチール | 3.9×20mm | 12本 |
パッケージサイズ/140W×180H×15D
ビスを用いてしっかり固定できる、家具固定金具。
【用途】
・家具の転倒防止に
・耐震に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):9,768円~

トラスコ中山
耐震金具(フレキシブルジョイント)
0通常価格(税別):14,476円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):3,351円~

リンテック21
キャビネットホルダー(クリーム色)
0通常価格(税別):4,528円

トラスコ中山
耐震用 マシンホルダー
0通常価格(税別):3,534円

GUM LOCK
転倒防止器具 ガムロック(TM)PC
0通常価格(税別):4,284円

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~