17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • φD

    ~mm
  • φP

    ~mm
  • E

    ~mm
  • B

    ~mm
  • オリフィス φ

    ~mm
  • X(mm)

    ~mm
  • Y(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンパクトワンタッチ継手 PUL-C【100個入り】

通常単価(税別)
10,52911,310
税込単価
11,58212,441
通常出荷日:5日目~99日目

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

φD

φP

E

B

オリフィス φ

X

(mm)

Y

(mm)

最小発注数量
3
3
7.5
23.6
11.3
2.4
9.2
7.2
1パック

100個入り

4
4
8.4
24.5
11.8
3
10.4
8.2
1パック

100個入り

6
6
10.6
26.6
12.8
4
12.4
10.2
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,529
( 11,582 )
5日目〜
10,686
( 11,755 )
5日目〜
11,310
( 12,441 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン 同径のワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PUL-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト