17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • φD1

    ~mm
  • φD2

    ~mm
  • φP1

    ~mm
  • φP2

    ~mm
  • L

    ~mm
  • B1(mm)

    ~mm
  • B2(mm)

    ~mm
  • オリフィス φ

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • X1(mm)

    ~mm
  • X2(mm)

    ~mm
  • Y1(mm)

    ~mm
  • Y2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンパクトワンタッチ継手 PW-C【100個入り】

通常単価(税別)
17,32117,556
税込単価
19,05319,312
通常出荷日:5日目~99日目

【特長】・ユニオン コンパクトなワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

φD1

φD2

φP1

φP2

L

B1

(mm)

B2

(mm)

オリフィス φ

J

(mm)

X1

(mm)

X2

(mm)

Y1

(mm)

Y2

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
4
3
4
3
8.7
7.6
27.5
11.8
11.3
2.4
7.6
10.4
9.2
8.2
7.2
3.0
1パック

100個入り

6
3
6
3
10.8
7.6
28.6
12.8
11.3
2.4
7.6
12.4
9.2
10.2
7.2
4
1パック

100個入り

6
4
6
4
10.8
8.7
29.1
12.8
11.8
3
8.7
12.4
10.4
10.2
8.2
5
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,321
( 19,053 )
5日目〜
17,556
( 19,312 )
5日目〜
17,556
( 19,312 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・ユニオン コンパクトなワンタッチ継手です。【材質】・標準(PBT)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトワンタッチ継手 PW-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト