17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • φD1

    ~mm
  • φD2

    ~mm
  • φP

    ~mm
  • L

    ~mm
  • A

    ~mm
  • B

    ~mm
  • オリフィス φ

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワンタッチ継手 PYJ【25~100個入り】

通常単価(税別)
5,16114,433
税込単価
5,67715,876
通常出荷日:5日目~99日目

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

φD1

φD2

φP

L

A

B

オリフィス φ

J

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
4
4
4
10.5
56.4
24.0
15.5
2.6
10.5
5
1パック

100個入り

6
6
6
12.5
58.4
25.0
16.9
4
12.5
9
1パック

50個入り

8
8
8
14.5
62.4
26.0
18.6
5.6
14.5
11
1パック

50個入り

10
10
10
17.6
68.6
28.0
20.3
7
17.6
18
1パック

25個入り

12
12
12
21
75.7
30.0
22.7
9
21
28
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,433
( 15,876 )
5日目〜
7,758
( 8,534 )
5日目〜
8,422
( 9,264 )
5日目〜
5,161
( 5,677 )
5日目〜
6,118
( 6,730 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PYJのレビュー
この商品のレビューはありません

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト