17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

マスターリング(クロムモリブデン鋼)

マスターリング(クロムモリブデン鋼)
通常単価(税別)
1,337円~23,499円
税込単価
1,471円~25,849円
通常出荷日:3日目

・とても頑丈なつくりになっています。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

線径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
1.6t
13
110×60
1個
2.0t
16
110×60
1個
3.0t
18
135×75
1個
5.0t
22
160×90
1個
8.0t
26
180×100
1個
11.0t
32
200×110
1個
14t
36
260×140
1個
17t
40
300×160
1個
21t
45
340×180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337円
( 1,471円 )
3日目
1,988円
( 2,187円 )
3日目
2,402円
( 2,642円 )
3日目
3,573円
( 3,930円 )
3日目
4,699円
( 5,169円 )
3日目
8,021円
( 8,823円 )
3日目
12,282円
( 13,510円 )
3日目
16,984円
( 18,682円 )
3日目
23,499円
( 25,849円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・とても頑丈なつくりになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスターリング(クロムモリブデン鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターリング(クロムモリブデン鋼)
鍛造吊リング
クイックリング(プラスチック製)
ヒートン(真鍮製/6個)
チェーンホルダー (チェーン用/着脱型)
アイフック(荷重1.12~8t)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,337円-3,008円 -555円 -408円 -607円 -2,539円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)スチール鍛造ポリエチレン真鍮(キリンス仕上げ)SUS304高張力合金鋼
商品詳細種別マスターリング(クロムモリブデン鋼)鍛造吊リングクイックリング(プラスチック製)ヒートン(真鍮製/6個)チェーンホルダーアイフック(荷重1.12~8t)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート