17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

鍛造吊リング

鍛造吊リング
通常単価(税別)
3,008円~3,888円
税込単価
3,309円~4,277円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

使用荷重

内径(mm)

最小発注数量
14mm
2t
127×63
1個
17mm
3t
140×70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,008円
( 3,309円 )
3日目
3,888円
( 4,277円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鍛造吊リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造吊リング
クイックリング(プラスチック製)
マスターリング(クロムモリブデン鋼)
ヒートン(真鍮製/6個)
ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,008円-555円 -1,337円 -408円 -466円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチール鍛造ポリエチレンクロムモリブデン鋼(SCM435)真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)
商品詳細種別鍛造吊リングクイックリング(プラスチック製)マスターリング(クロムモリブデン鋼)ヒートン(真鍮製/6個)ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト