ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

戸車(レール用・重量用)

戸車(レール用・重量用) EA986VH-75
通常単価(税別)
7,024円
税込単価
7,726円
通常出荷日:3日目

型番:

EA986VH-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA986VH-75の仕様・寸法情報

重量
1.30kg
サイズ
A:75mm、A1:90mm、B:32mm、B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、E:8.0mm、G:88mm、G1:67mm、H:120mm、
材質
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
耐荷重(2個)
650kg
密閉防塵式ベアリング
1個
商品詳細種別
戸車(レール用・重量用)

型番リスト

表示件数
型番
EA986VH-75

重量

サイズ

耐荷重(2個)

最小発注数量
1.30kg
A:75mm、A1:90mm、B:32mm、B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、E:8.0mm、G:88mm、G1:67mm、H:120mm、
650kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,024円
( 7,726円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

戸車(レール用・重量用)の型番EA986VH-75のページです。 型番EA986VH-75に関する仕様情報を記載しております。
戸車(レール用・重量用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車(レール用・重量用)
戸車車輪(コ型・重量用)
アミ戸用取替戸車
キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)
重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)
[ステンレス製]戸車(平型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,024円2,458円 -814円 -1,222円5,325円 -1,428円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)車:ダクタイル鋳鉄枠:ステンレス(SUS301バネ材)、車:POM-車:MCナイロン、枠:ステンレス(SUS304)枠:SUS304、車:SUS303
密閉防塵式ベアリング1個-----
商品詳細種別戸車(レール用・重量用)戸車車輪(コ型・重量用)アミ戸用取替戸車-重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)[ステンレス製]戸車(平型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました