17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸車車輪(コ型・重量用)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

車輪径×幅(A×B)

軸径(F)

最小発注数量
0.21kg
B1:24mm、C:7.5mm、D:5mm、E:6.2mm、L:75mm、M:φ15mm、M1:φ9.9mm、t:3.5mm
50×20mm
10mm
1個
0.25kg
B1:24mm、C:7.5mm、D:6mm、E:6.2mm、L:75mm、M:φ15mm、M1:φ9.9mm、t:3.5mm
60×20mm
10mm
1個
0.55kg
B1:30mm、C:7.5mm、D:6mm、E:8.7mm、L:75mm、M:φ19mm、M1:φ12.9mm、t:4.0mm
75×25mm
13mm
1個
0.95kg
B1:30mm、C:14.0mm、D:8mm、E:6.5mm、L:75mm、M:φ24mm、M1:φ15.9mm、t:5.0mm
105×27mm
16mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,458円
( 2,704円 )
3日目
3,040円
( 3,344円 )
3日目
3,918円
( 4,310円 )
3日目
6,469円
( 7,116円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車車輪(コ型・重量用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車車輪(コ型・重量用)
[ステンレス製]戸車(平型/ベアリング入り)
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(平型)
[ステンレス製]戸車(平型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,458円-2,293円 -2,477円 -2,676円1,058円 -1,209円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質車:ダクタイル鋳鉄枠:SUS304、車:SUS304枠(SUS304)、車(SUS304)枠車:(SUS304)枠:SUS304、車:SUS304枠:SUS304、車:SUS304
詳細1密閉防塵式ベアリング1個平型ベアリング入ベアリング入平型平型
詳細2芯棒付ベアリング入り袖平型丸型--
商品詳細種別戸車車輪(コ型・重量用)[ステンレス製]戸車(平型/ベアリング入り)[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(平型)[ステンレス製]戸車(平型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト