ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)

通常単価(税別)
2,866円~25,208円
税込単価
3,153円~27,729円
通常出荷日:3日目

エスコ 戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

材質

耐荷重(2個)

車輪径×幅(A×B)

軸径(F)

詳細1

詳細2

最小発注数量
0.49kg
A:50mm、B:20mm、B2:39.5×φ9.9mm、C:5.0mm、D:6.0mm、E:4.7mm、G:64mm、G1:57mm、H:100mm、J:32mm、L:15mm、L1:11mm、P
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
200kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
0.53kg
A:60mm、B:20mm、B2:39.5×φ9.9mm、C:6.0mm、D:8.0mm、E:3.2mm、G:69mm、G1:57mm、H:100mm、J:32mm、L:15mm、L1:11mm、P
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
250kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
0.94kg
A:75mm、B:25mm、B2:46×φ12.9mm、C:6.5mm、D:8.5mm、E:4.0mm、G:89.5mm、G1:70mm、H:120mm、J:38mm、L:15mm、L1:11mm、
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
300kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
1.16kg
A:90mm、B:25mm、B2:46×φ12.9mm、C:6.5mm、D:9.0mm、E:4.0mm、G:97mm、G1:70mm、H:120mm、J:38mm、L:15mm、L1:11mm、P:
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
450kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
1.63kg
A:105mm、B:27mm、B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、D:10.0mm、E:4.5mm、G:120mm、G1:90mm、H:140mm、J:38mm、L:15mm、L1:11mm
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
600kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
1.96kg
A:120mm、B:27mm、B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、D:10.0mm、E:4.5mm、G:127.5mm、G1:90mm、H:140mm、J:38mm、L:15mm、L1:11
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
780kg
-
-
密閉防塵式ベアリング1個
-
1個
6.40kg
A:150mm、B:43mm、B2:88×M20、C:13.5mm、D:18.0mm、E:7.7mm、G:165mm、G1:137mm、H:250mm、J:60mm、L:35mm、L1:20mm、P
車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ)
2000kg
-
-
密閉防塵式ベアリング2個
-
1個
0.25kg
B1:24mm、C:6.0mm、D:8.0mm、E:3.2mm、L:75mm、M:φ15mm、M1:φ9.9mm、t:3.5mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
60×20mm
10mm
密閉防塵式ベアリング1個
芯棒付
1個
0.73kg
B1:30mm、C:6.5mm、D:9.0mm、E:4.0mm、L:75mm、M:φ19mm、M1:φ12.9mm、t:4.0mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
90×25mm
13mm
密閉防塵式ベアリング1個
芯棒付
1個
1.30kg
B1:30mm、C:7.0mm、D:10.0mm、E:4.5mm、L:75mm、M:φ24mm、M1:φ15.9mm、t:5.0mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
120×27mm
16mm
密閉防塵式ベアリング1個
芯棒付
1個
3.30kg
B1:48mm、C:13.5mm、D:18.0mm、E:7.7mm、L:100mm、M:30mm、M1:M20、t:13.0mm
車:ダクタイル鋳鉄
-
150×43mm
20mm
密閉防塵式ベアリング2個
芯棒付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055円
( 3,361円 )
3日目
3,479円
( 3,827円 )
3日目
4,343円
( 4,777円 )
3日目
5,744円
( 6,318円 )
3日目
7,936円
( 8,730円 )
3日目
9,897円
( 10,887円 )
3日目
25,208円
( 27,729円 )
3日目
2,866円
( 3,153円 )
3日目
4,717円
( 5,189円 )
3日目
8,033円
( 8,836円 )
3日目
18,068円
( 19,875円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)
戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)
重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)
重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,866円-3,913円 -5,325円 -1,485円 -2,477円 -2,676円
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
商品詳細種別戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000㎏)-重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト