ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

戸車(サッシ用/ステンレス製)

戸車(サッシ用/ステンレス製) EA986RJ-53
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・耐荷重(2個)…35kg・車輪径×幅…直径30×8mm・サイズ…125(W)×14(D)...

詳細を確認

型番:

EA986RJ-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986RJ-53の仕様・寸法情報

サイズ
125(W)×14(D)×36(H)mm
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
用途
玄関引戸、店舗引戸、重量テラス
車輪径×幅
φ30×8mm
耐荷重(2個)
35kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986RJ-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440円
( 2,684円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重(2個)…35kg
・車輪径×幅…直径30×8mm
・サイズ…125(W)×14(D)×36(H)mm
・上下調整機能付
・材質…枠:ステンレス、
車:ステンレス
・用途…玄関引戸、店舗引戸、重量テラス
・1個入り
・JAN:4548745277890

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

戸車(サッシ用/ステンレス製)の型番EA986RJ-53のページです。 型番EA986RJ-53に関する仕様情報を記載しております。
戸車(サッシ用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)
[ステンレス製]戸車(平型)
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)
アミ戸用取替戸車
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,440円3,422円2,520円1,428円 -2,768円814円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ125(W)×14(D)×36(H)mm154(W)×13.5(D)×30(H)mm67(W)×13(D)×35(H)mm---
材質枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス枠:SUS304、車:SUS303枠(SUS304)、車(ナイロン)枠:ステンレス(SUS301バネ材)、車:POM
用途玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関引戸、テラス引戸玄関・トイレ・外部の戸など--
車輪径×幅φ30×8mmφ28×7mmφ28×7mm---
耐荷重(2個)35kg50kg30kg-70kg3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート