17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸車(サッシ用/ステンレス製) EA986RJ-52

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

戸車(サッシ用/ステンレス製)

販売終了

型番

EA986RJ-52

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・耐荷重(2個)…50kg
・車輪径×幅…直径28×7mm
・サイズ…154(W)×13.5(D)×30(H)mm
・上下調整機能付
・材質…枠:ステンレス、
車:ステンレス
・用途…玄関引戸、店舗引戸、重量テラス
・1個入り
・JAN:4548745277883

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
154(W)×13.5(D)×30(H)mm
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
用途
玄関引戸、店舗引戸、重量テラス
車輪径×幅
φ28×7mm
耐荷重(2個)
50kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト