ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)

型番:

EA986RJ-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986RJ-51の仕様・寸法情報

サイズ
67(W)×13(D)×35(H)mm
材質
枠:ステンレス、車:ステンレス
用途
玄関引戸、テラス引戸
車輪径×幅
φ28×7mm
耐荷重(2個)
30kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986RJ-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520円
( 2,772円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重(2個)…30kg
・車輪径×幅…直径28×7mm
・サイズ…67(W)×13(D)×35(H)mm
・上下調整機能付
・材質…枠:ステンレス、
車:ステンレス
・用途…玄関引戸、テラス引戸
・1個入り
・JAN:4548745277869

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)の型番EA986RJ-51のページです。 型番EA986RJ-51に関する仕様情報を記載しております。
13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
[ステンレス製]戸車(平型)
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)
アミ戸用取替戸車
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,520円3,422円2,440円1,428円 -2,768円814円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ67(W)×13(D)×35(H)mm154(W)×13.5(D)×30(H)mm125(W)×14(D)×36(H)mm---
材質枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス枠:SUS304、車:SUS303枠(SUS304)、車(ナイロン)枠:ステンレス(SUS301バネ材)、車:POM
用途玄関引戸、テラス引戸玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関・トイレ・外部の戸など--
車輪径×幅φ28×7mmφ28×7mmφ30×8mm---
耐荷重(2個)30kg50kg35kg-70kg3kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました