17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ステンレス製]サッシ戸車(丸溝)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[ステンレス製]サッシ戸車(丸溝)

販売終了

型番

EA986RJ-9

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・はめこみ式で取付簡単です。
・枠、車とも耐久性の高いステンレス製

指定中の仕様・寸法情報

材質
枠:SUS304、栗ま:SUS304
用途
玄関引戸、店舗引戸など
入数
2個
全高
23.5mm
耐荷重
-
耐荷重(2個)
15kg
戸車形状
取付框可能幅
9.5~14mm
上下調整幅
3mm
上下調整可能高さ
-
詳細1
A:9.5mm B:23.5mm C:6.6mm D:8.3mm E:22mm F:46.5mmG:9.5mm H:16mm I:20mm
詳細2
はめこみ式で取付簡単

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト