17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アミ戸用取替戸車【2個入り】

アミ戸用取替戸車
通常単価(税別)
814円~917円
税込単価
895円~1,009円
通常出荷日:3日目

・網戸サッシに適したコンパクト型。・ワンタッチではめこみできます。・音が静かでレールを傷めません。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車輪径×幅

取付可能幅

取付可能高さ

最小発注数量
10×3.5mm
5~7mm
13mm以上
1パック

2個入り

13×4.7mm
8~10mm
16mm以上
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814円
( 895円 )
3日目
917円
( 1,009円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・網戸サッシに適したコンパクト型。
・ワンタッチではめこみできます。
・音が静かでレールを傷めません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アミ戸用取替戸車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アミ戸用取替戸車
[ステンレス製]戸車(平型)
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格814円-1,428円 -2,768円3,422円2,440円2,520円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠:ステンレス(SUS301バネ材)、車:POM枠:SUS304、車:SUS303枠(SUS304)、車(ナイロン)枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス
入数2個2個----
車輪材質POM-----
耐荷重(2個)3kg-70kg50kg35kg30kg
戸車形状丸型平型----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト