ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)

通常単価(税別)
475円~547円
税込単価
523円~602円
通常出荷日:3日目

エスコ 戸車 ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズA

サイズB

サイズC

サイズD

耐荷重(2個)

サイズE

サイズG

最小発注数量
60mm
51mm
20mm
24mm
15kg
4mm
12mm
1個
69mm
59mm
25mm
30mm
20kg
7mm
14mm
1個
76mm
63mm
30mm
35mm
20kg
8mm
14mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
3日目
475円
( 523円 )
3日目
547円
( 602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 戸車 ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)
ナイロン戸車(平型/耐衝撃性特殊ナイロン)
鉄戸車(丸溝)
吸音戸車(丸溝)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(平型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格475円-462円 -915円550円 -2,676円1,209円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠(SPCC、MFZnⅡ-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)枠(SPCC、MFZnⅡ-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)枠:鋼板車:鋳鉄+オイルレスメタル枠:鋼板車:黒色ウレタン枠車:(SUS304)枠:SUS304、車:SUS304
商品詳細種別ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)ナイロン戸車(平型/耐衝撃性特殊ナイロン)鉄戸車(丸溝)吸音戸車(丸溝)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(平型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート