ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

鉄戸車(丸溝)【2個入り】

型番:

EA986RG-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA986RG-2の仕様・寸法情報

材質
枠:鋼板車:鋳鉄+オイルレスメタル
仕上
枠:ジンクロメッキ
サイズA
76mm
サイズB
61mm
サイズD
35mm
耐荷重(2個)
40kg
サイズE
7mm
サイズG
14mm
商品詳細種別
鉄戸車(丸溝)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA986RG-2

サイズA

サイズB

サイズD

耐荷重(2個)

サイズE

サイズG

最小発注数量
76mm
61mm
35mm
40kg
7mm
14mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄戸車(丸溝)の型番EA986RG-2のページです。 型番EA986RG-2に関する仕様情報を記載しております。
鉄戸車(丸溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄戸車(丸溝)
吸音戸車(丸溝)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)
[ステンレス製]戸車(平型)
[ステンレス製]戸車(平型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格915円550円 -2,676円475円 -1,209円 -1,428円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠:鋼板車:鋳鉄+オイルレスメタル枠:鋼板車:黒色ウレタン枠車:(SUS304)枠(SPCC、MFZnⅡ-Cメッキ)、車(耐衝撃性特殊ナイロン)枠:SUS304、車:SUS304枠:SUS304、車:SUS303
仕上枠:ジンクロメッキ-----
商品詳細種別鉄戸車(丸溝)吸音戸車(丸溝)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)ナイロン戸車(丸溝/耐衝撃性特殊ナイロン)[ステンレス製]戸車(平型)[ステンレス製]戸車(平型)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました