17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吸音戸車(丸溝)【2個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズA

サイズH

耐荷重(2個)

サイズE

サイズF

最小発注数量
30mm
13mm
25kg
68mm
6.5mm
1パック

2個入り

36mm
13.5mm
30kg
76mm
8mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
3日目
658円
( 724円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸音戸車(丸溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸音戸車(丸溝)
戸 車(平型/2個)
[ステンレス製]戸車(平型)
鉄戸車(丸溝)
[ステンレス製]サッシ戸車(丸溝)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格550円-834円 -1,428円 -915円1,913円2,676円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質枠:鋼板車:黒色ウレタン枠:鋼板、車:鋳鉄、オイルレスメタル枠:SUS304、車:SUS303枠:鋼板車:鋳鉄+オイルレスメタル-枠車:(SUS304)
用途室内用建具-玄関・トイレ・外部の戸など-玄関引戸、店舗引戸など-
仕上げ枠:クロメートメッキ枠:ジンクロメッキ----
商品詳細種別吸音戸車(丸溝)-[ステンレス製]戸車(平型)鉄戸車(丸溝)[ステンレス製]サッシ戸車(丸溝)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート