17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸 車(平型・調整型/2個) EA986RF-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

戸 車(平型・調整型/2個)

販売終了

型番

EA986RF-12

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・車の材質…ウレタン樹脂
・軸受…Duメタル
・車高調整付(調整方向:下側)6mm
・堀込みサイズ…長さ:51mm、幅:14mm、深さ:26mm
・耐荷重…15kg(2個)
・入数…2個
・JAN:4518340139619

指定中の仕様・寸法情報

入数
2個
耐荷重
15kg(2個)
掘り込みサイズ
長さ:51mm、幅:14mm、深さ:26mm
車の材質
ウレタン樹脂
軸受
Duメタル
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト