17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[ステンレス製]戸車(平型)【2個入り】

[ステンレス製]戸車(平型)
通常単価(税別)
1,428円~2,269円
税込単価
1,571円~2,496円
通常出荷日:3日目

・サッシ建具にも使用できます。・オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズA

サイズB

サイズD

耐荷重(2個)

サイズE

最小発注数量
70g
68mm
57mm
30mm
30kg
6mm
1パック

2個入り

90g
76mm
65mm
35mm
50kg
7mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
3日目
2,269円
( 2,496円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・サッシ建具にも使用できます。
・オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
・用途…玄関・トイレ・外部の戸など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ステンレス製]戸車(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]戸車(平型)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車(サッシ用/ステンレス製)
[ステンレス製]サッシ戸車(丸溝)
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,428円-3,422円2,440円1,913円2,477円 -2,768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠:SUS304、車:SUS303枠:ステンレス、車:ステンレス枠:ステンレス、車:ステンレス-枠(SUS304)、車(SUS304)枠(SUS304)、車(ナイロン)
用途玄関・トイレ・外部の戸など玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関引戸、店舗引戸、重量テラス玄関引戸、店舗引戸など--
入数2個--2個--
取付ねじ穴径4mm-----
サイズG14mm---14mm15mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート