17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)

販売終了

型番

EA986RD-50

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
車:MCナイロン、枠:ステンレス(SUS304)
耐荷重(2個)
100kg
枠厚
2.5mm
サイズB(mm)
88
サイズA(mm)
50
サイズD(mm)
110
サイズF(mm)
54
サイズG(mm)
26
詳細1
V型
商品詳細種別
重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)
耐荷重(2個使用)
100kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト