ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)

50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製) EA986RC-5
通常単価(税別)
4,112円
税込単価
4,523円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…枠(SUS304)、車(ナイロン)・サイズA…65mm・サイズB…49mm・サイズ...

詳細を確認

型番:

EA986RC-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA986RC-5の仕様・寸法情報

材質
枠(SUS304)、車(ナイロン)
サイズA
65mm
サイズB
49mm
サイズD
50mm
サイズE
11.3mm
サイズG
40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986RC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,112円
( 4,523円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…枠(SUS304)、車(ナイロン)
・サイズA…65mm
・サイズB…49mm
・サイズD…50mm
・サイズE…11.3mm
・サイズG…40mm
・JAN:4518340162181

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)の型番EA986RC-5のページです。 型番EA986RC-5に関する仕様情報を記載しております。
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)
40mm 戸 車(平型・ナイロン車輪・ステンレス製)
13-28mm 戸車(サッシ用/ステンレス製)
戸車車輪(コ型・重量用)
[ステンレス製]戸車(平型)
[ステンレス製]戸車(平型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,112円2,768円2,520円2,458円 -1,428円 -1,058円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質枠(SUS304)、車(ナイロン)枠(SUS304)、車(ナイロン)枠:ステンレス、車:ステンレス車:ダクタイル鋳鉄枠:SUS304、車:SUS303枠:SUS304、車:SUS304
サイズA65mm90mm----
サイズB49mm73mm----
サイズD50mm40mm----
サイズE11.3mm10mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました