17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

使用ボルト

サイズA

サイズB

サイズD

耐荷重(2個)

サイズG

戸車形状

サイズF

車輪径×幅(A×B)

軸径(C)

最小発注数量
枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、車:鋳鉄
M16×50
70mm
120mm
150mm
280kg
34.4mm
V・コ兼用型
78mm
-
-
1個
枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、車:鋳鉄
M16×50
80mm
140mm
170mm
300kg
36mm
V・コ兼用型
88mm
-
-
1個
枠:鉄SPH(クロメートメッキ仕上げ)、車:鋳鉄
M20×60
100mm
186mm
220mm
600kg
42mm
V・コ兼用型
110mm
-
-
1個
鋳鉄
M10×35
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
50×18mm
10mm
1個
鋳鉄
1/2×45
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
60×20mm
13mm
1個
鋳鉄
M16×50
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
70×24mm
16mm
1個
鋳鉄
M16×50
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
80×24mm
16mm
1個
鋳鉄
M20×60
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
90×24mm
20mm
1個
鋳鉄
M20×60
-
-
-
-
-
V・コ兼用型
-
100×30mm
20mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
3日目
4,199円
( 4,619円 )
3日目
5,985円
( 6,584円 )
3日目
1,485円
( 1,634円 )
3日目
2,047円
( 2,252円 )
3日目
2,708円
( 2,979円 )
3日目
3,699円
( 4,069円 )
3日目
4,190円
( 4,609円 )
3日目
4,797円
( 5,277円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)
重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)
[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
戸 車(平型/2個)
戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,485円-5,325円 -2,477円 -2,676円834円 -2,866円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
ベアリング密閉型ベアリング入り-----
商品詳細種別重量戸車(V・コ型兼用/耐荷重2個180~600㎏)重量戸車(V型/耐荷重2個100・150㎏)[ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個40・60㎏)[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)-戸車(V型・重量用/耐荷重200~2000㎏)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト