17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)

販売終了

型番

EA986R-1

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
枠車:(SUS304)
サイズA
68mm
サイズB
57mm
サイズD
30mm
耐荷重(2個)
40kg
サイズE
6mm
詳細1
ベアリング入
詳細2
丸型
商品詳細種別
[ステンレス製]戸車(丸溝/耐荷重2個40・60㎏)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト