ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)

2.6mm マンテルチェーン(両端フック付) EA980TW-1
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円
通常出荷日:3日目

・パイプをまとめて束ねる際や、通路の間仕切りなどに。

型番:

EA980TW-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA980TW-1の仕様・寸法情報

重量
175g
全長
1m
材質詳細
鉄(クロムメッキ)
線径
2.6mm
サイズ(mm)
A:13.2B:6.4
荷重
-
使用荷重
20kg
詳細1
両端フック付(口の開き:21mm)
商品詳細種別
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA980TW-1

重量

全長

荷重

使用荷重

最小発注数量
175g
1m
-
20kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017円
( 1,119円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・パイプをまとめて束ねる際や、通路の間仕切りなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)の型番EA980TW-1のページです。 型番EA980TW-1に関する仕様情報を記載しております。
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
6.0mmx プラスチックチェーン
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,017円9,309円1,063円 -718円 -1,179円 -4,087円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目〜1日目
材質詳細鉄(クロムメッキ)鉄(SWRM6)ポリエチレン鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)アルミ合金(A6063W-T3)
線径2.6mm2.6mm6mm--5mm
サイズ(mm)A:13.2B:6.4A:13.2、B:6.4----
詳細1両端フック付(口の開き:21mm)--継目溶接あり溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)-
商品詳細種別2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)-6.0mmx プラスチックチェーンショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)リンクチェーン(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました