17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

リンクチェーン(スチール製)

リンクチェーン(スチール製)
通常単価(税別)
963円~8,176円
税込単価
1,059円~8,994円
通常出荷日:3日目

・リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
2m
2.0mm
40kg
13.0×3.3mm
1個
5m
2.0mm
40kg
13.0×3.3mm
1個
10m
2.0mm
40kg
13.0×3.3mm
1個
30m
2.0mm
40kg
13.0×3.3mm
1個
2m
2.6mm
70kg
13.6×4.4mm
1個
5m
2.6mm
70kg
13.6×4.4mm
1個
30m
2.6mm
70kg
13.6×4.4mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963円
( 1,059円 )
3日目
1,922円
( 2,114円 )
3日目
3,074円
( 3,381円 )
3日目
6,932円
( 7,625円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
2,162円
( 2,378円 )
3日目
8,176円
( 8,994円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクチェーン(スチール製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蛍光灯の吊下げ金具として
5
満足度:5.0
自社工場内で仮に取り付けていた蛍光灯の吊下げ金具をちゃんとした物にしたくて、この商品を使用しました。天井にフックを付け、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(スチール製)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
リンクチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格963円-718円 -547円 -880円 -1,179円 -5,140円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目〜
材質詳細鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)SUS304鉄(SWRM6)SUS316
仕上ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ電解研磨仕上げ--
詳細1溶接あり継目溶接あり継目溶接なし継目溶接なし溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)溶接あり
商品詳細種別リンクチェーン(スチール製)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)ショートマンテルチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)リンクチェーン(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト