17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)

ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
通常単価(税別)
547円~1,536円
税込単価
602円~1,690円
通常出荷日:3日目

・マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
1m
0.8mm
1kg
2.5×1.3mm
1個
3m
0.8mm
1kg
2.5×1.3mm
1個
6m
0.8mm
1kg
2.5×1.3mm
1個
1m
0.9mm
2kg
2.9×1.5mm
1個
3m
0.9mm
2kg
2.9×1.5mm
1個
6m
0.9mm
2kg
2.9×1.5mm
1個
3m
1.2mm
4kg
3.6×2.0mm
1個
6m
1.2mm
4kg
3.6×2.0mm
1個
3m
1.6mm
10kg
5.6×2.6mm
1個
6m
1.6mm
10kg
5.6×2.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
3日目
790円
( 869円 )
3日目
1,195円
( 1,315円 )
3日目
569円
( 626円 )
3日目
827円
( 910円 )
3日目
1,271円
( 1,398円 )
3日目
996円
( 1,096円 )
3日目
1,536円
( 1,690円 )
3日目
980円
( 1,078円 )
3日目
1,511円
( 1,662円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(スチール製)
ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
リンクチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格547円-718円 -963円 -880円 -1,179円 -1,133円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目〜
材質詳細鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)SUS304鉄(SWRM6)SUS304
仕上ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ電解研磨仕上げ--
詳細1継目溶接なし継目溶接あり溶接あり継目溶接なし溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)電解研磨仕上げ
商品詳細種別ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)リンクチェーン(スチール製)ショートマンテルチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)リンクチェーン(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト