17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クリップジョイント【2個入り】

クリップジョイント
通常単価(税別)
598707
税込単価
658778
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

リング内径

最小発注数量
23.5×13.5mm
7×7mm
1パック

2個入り

37×23mm
12×11mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
3日目
707
( 778 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップジョイント
チェーンジョイント(ステンレス製)
リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
6.0mmx プラスチックチェーン
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格598-493 -619 -1,179 -12,780 -1,017
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜1日目3日目
材質詳細SUS304SUS304鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)ポリエチレン鉄(クロムメッキ)
入数2個-----
商品詳細種別クリップジョイントチェーンジョイント(ステンレス製)リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)プラスチックチェーン2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト