17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ビクターチェーン(ステンレス製)

ビクターチェーン(ステンレス製)
通常単価(税別)
2,295円~23,932円
税込単価
2,525円~26,325円
通常出荷日:3日目

・電解研磨仕上げ・複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
10m
1.2mm
A:17.6B:3.5
30kg
1個
30m
1.2mm
A:17.6B:3.5
30kg
1個
5m
1.6mm
A:22.8B:4.5
50kg
1個
10m
1.6mm
A:22.8B:4.5
50kg
1個
30m
1.6mm
A:22.8B:4.5
50kg
1個
2m
2.0mm
A:28.0B:5.5
80kg
1個
10m
2.0mm
A:28.0B:5.5
80kg
1個
30m
2.0mm
A:28.0B:5.5
80kg
1個
10m
2.6mm
A:36.8B:7.5
100kg
1個
30m
2.6mm
A:36.8B:7.5
100kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,925円
( 5,418円 )
3日目
10,153円
( 11,168円 )
3日目
3,057円
( 3,363円 )
3日目
5,505円
( 6,056円 )
3日目
11,521円
( 12,673円 )
3日目
2,295円
( 2,525円 )
3日目
7,776円
( 8,554円 )
3日目
16,525円
( 18,178円 )
3日目
11,039円
( 12,143円 )
3日目
23,932円
( 26,325円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・電解研磨仕上げ
・複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクターチェーン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクターチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
ショートマンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,295円-2,344円 -1,133円 -5,140円 -880円 -963円 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目
材質詳細SUS304SUS304SUS304SUS316SUS304鉄(SWRM6)
詳細1電解研磨仕上げ研磨仕上げ電解研磨仕上げ溶接あり継目溶接なし溶接あり
商品詳細種別ビクターチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(ステンレス製)ショートマンテルチェーン(ステンレス製)リンクチェーン(スチール製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト