17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
通常単価(税別)
1,179円~26,669円
税込単価
1,297円~29,336円
通常出荷日:3日目~6日目

・線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
2m
3.0mm
50kg
21.0×5.0mm
1個
5m
3.0mm
50kg
21.0×5.0mm
1個
10m
3.0mm
50kg
21.0×5.0mm
1個
2m
4.0mm
100kg
24.0×6.0mm
1個
5m
4.0mm
100kg
24.0×6.0mm
1個
10m
4.0mm
100kg
24.0×6.0mm
1個
30m
4.0mm
100kg
24.0×6.0mm
1個
2m
4.8mm
150kg
27.0×7.0mm
1個
5m
4.8mm
150kg
27.0×7.0mm
1個
10m
4.8mm
150kg
27.0×7.0mm
1個
30m
4.8mm
150kg
27.0×7.0mm
1個
2m
5.5mm
200kg
30.0×9.0mm
1個
5m
5.5mm
200kg
30.0×9.0mm
1個
10m
5.5mm
200kg
30.0×9.0mm
1個
30m
5.5mm
200kg
30.0×9.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179円
( 1,297円 )
3日目
2,709円
( 2,980円 )
3日目
4,766円
( 5,243円 )
3日目
1,470円
( 1,617円 )
3日目
3,589円
( 3,948円 )
3日目
6,226円
( 6,849円 )
3日目
14,484円
( 15,932円 )
6日目
2,245円
( 2,470円 )
3日目
4,634円
( 5,097円 )
3日目
8,439円
( 9,283円 )
3日目
20,935円
( 23,029円 )
3日目
2,685円
( 2,954円 )
3日目
5,737円
( 6,311円 )
3日目
10,068円
( 11,075円 )
3日目
26,669円
( 29,336円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
リンクチェーン(スチール製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,179円-963円 -5,140円 -2,344円 -1,133円 -718円 -
通常出荷日3日目〜3日目2日目〜1日目〜2日目〜3日目
材質詳細鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)SUS316SUS304SUS304鉄(SWRM6)
詳細1溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)溶接あり溶接あり研磨仕上げ電解研磨仕上げ継目溶接あり
商品詳細種別リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)リンクチェーン(スチール製)リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト