17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

チェーン内寸

最小発注数量
2m
1.6mm
6kg
16.8×5.0mm
1個
5m
1.6mm
6kg
16.8×5.0mm
1個
10m
1.6mm
6kg
16.8×5.0mm
1個
30m
1.6mm
6kg
16.8×5.0mm
1個
2m
2.0mm
8kg
20.3×6.0mm
1個
5m
2.0mm
8kg
20.3×6.0mm
1個
10m
2.0mm
8kg
20.3×6.0mm
1個
30m
2.0mm
8kg
20.3×6.0mm
1個
2m
2.3mm
10kg
30.6×8.8mm
1個
5m
2.3mm
10kg
30.6×8.8mm
1個
10m
2.3mm
10kg
30.6×8.8mm
1個
30m
2.3mm
10kg
30.6×8.8mm
1個
2m
3.0mm
15kg
32.5×9.0mm
1個
5m
3.0mm
15kg
32.5×9.0mm
1個
10m
3.0mm
15kg
32.5×9.0mm
1個
30m
3.0mm
15kg
32.5×9.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
3日目
851円
( 936円 )
3日目
1,254円
( 1,379円 )
3日目
2,851円
( 3,136円 )
3日目
652円
( 717円 )
3日目
930円
( 1,023円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
3,473円
( 3,820円 )
3日目
731円
( 804円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,939円
( 2,133円 )
3日目
4,078円
( 4,486円 )
3日目
840円
( 924円 )
3日目
1,295円
( 1,425円 )
3日目
2,386円
( 2,625円 )
3日目
5,936円
( 6,530円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(スチール製)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
リンクチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格619円-963円 -547円 -718円 -1,179円 -1,133円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目〜
材質詳細鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)鉄(SWRM6)SUS304
表面処理ユニクロメッキ-----
商品詳細種別リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)リンクチェーン(スチール製)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)リンクチェーン(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト