17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2-2.5mm ミニチェーンジョイント(ステンレス製) EA980S-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2-2.5mm ミニチェーンジョイント(ステンレス製)

販売終了

型番

EA980S-50

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…8(W)×20(L)×8(H)mm
・使用チェーン径…2/2.5mm
・材質…SUS304
・JAN:4518340765863

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
8(W)×20(L)×8(H)mm
材質詳細
SUS304
使用チェーン径
2~2.5mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト