17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リベット式シャックル

リベット式シャックル
通常単価(税別)
598円~681円
税込単価
658円~749円
通常出荷日:3日目

・ハンマーで軽くたたくだけでOK!

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

耐荷重

最小発注数量
D:3、L:17、B:5
20kg
1個
D:4、L:19、B:7
30kg
1個
D:5、L:22、B:9
50kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598円
( 658円 )
3日目
632円
( 695円 )
3日目
681円
( 749円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・ハンマーで軽くたたくだけでOK!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リベット式シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベット式シャックル
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ付フック(コーティング付/4個)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格598円-1,042円 -539円 -648円 -615円 -526円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール
商品詳細種別リベット式シャックルねじ付フック(ステンレス製)ねじ付フック(コーティング付/4個)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト