ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

リンクチェーン(アルミ製/シルバー)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

カラー

最小発注数量
420g
3m
銀
1個
700g
5m
銀
1個
2100g
15m
銀
1個
700g
5m
茶
1個
2100g
15m
茶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,087円
( 4,496円 )
1日目
6,027円
( 6,630円 )
1日目
13,230円
( 14,553円 )
1日目
6,027円
( 6,630円 )
1日目
13,230円
( 14,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミリンクチェーン(アルミ製/シルバー)強度に優れたアルミ合金製で軽さと強度を両立。
【材質】アルミ合金(A6063W-T3)【戦経】5mm【カラー】銀/茶【全長】3m/5m/15m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(アルミ製/シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
6.0mmx プラスチックチェーン
プラスチックチェーン/耐候型
2.6mm マンテルチェーン(両端フック付)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,087円-1,063円 -7,676円1,017円5,140円 -2,344円 -
通常出荷日1日目3日目1日目3日目2日目〜1日目〜
種類チェーン-チェーン--チェーン
材質アルミニウム-樹脂--ステンレス
材質詳細アルミ合金(A6063W-T3)ポリエチレン高密度ポリエチレン鉄(クロムメッキ)SUS316SUS304
線径5mm6mm12mm2.6mm--
参考使用荷重35kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト