17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

クイックリング(プラスチック製)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

線径

内寸

口の開き

ねじの太さ

最小発注数量
白
6.0mm
12.5×47.7mm
7.8mm
9mm
1個
白
8.0mm
15.0×58.2mm
9.8mm
10.5mm
1個
黄
6.0mm
12.5×47.7mm
7.8mm
9mm
1個
黄
8.0mm
15.0×58.2mm
9.8mm
10.5mm
1個
黒
6.0mm
12.5×47.7mm
7.8mm
9mm
1個
蛍光黄
8.0mm
15.0×58.2mm
9.8mm
10.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555円
( 611円 )
3日目
621円
( 683円 )
3日目
555円
( 611円 )
3日目
621円
( 683円 )
3日目
555円
( 611円 )
3日目
621円
( 683円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(プラスチック製)
ヒートン(真鍮製/6個)
ヒートン(ステンレス製/5本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格555円-408円 -453円 -615円 -648円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリエチレン真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
入数1個6個5個2個2個2個
商品詳細種別クイックリング(プラスチック製)ヒートン(真鍮製/6個)ヒートン(ステンレス製/5本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト