ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK

通常単価(税別)
5,844円~22,083円
税込単価
6,428円~24,291円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

窓やドア周りの防塵・防虫対策や搬送ラインの整列用ガイドとして使用でき、軽量のため少ない負荷で取り付ける...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
1000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,844円
( 6,428円 )
1日目
22,083円
( 24,291円 )
1日目

詳細情報

基本情報

窓やドア周りの防塵・防虫対策や搬送ラインの整列用ガイドとして使用でき、軽量のため少ない負荷で取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
1.0m シールブラシ(PP/黒)
シールブラシ 毛丈:60mm ステンレスフレーム ポリプロピレン毛
シールブラシ PBT 青 長さ:1m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,844円-12,034円5,740円 -14,675円 -5,721円 -33,698円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目〜1日目
種類ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレームアルミフレーム仕様ステンレスフレーム仕様アルミフレーム仕様
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)ポリプロピレンポリブチレンテレフタレート
ブラシ径(mm)0.20.20.20.20.50.5
色黒黒白黒白青
使用耐熱温度80℃以下80℃以下80℃80℃以下80℃以下130℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト